CSD18537NQ5A
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
This 10 mΩ, 60 V, SON 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS40170EVM-597 — NexFET™를 지원하는 TPS40170 동기식 PWM 벅 컨트롤러 평가 모듈
The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
소프트웨어
계산 툴
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
PMP30700 — 오토모티브 4레일 17W 절연 플라이백 레퍼런스 설계
TIDA-01095 — 자연광 하베스팅 및 무선 연결을 지원하는 100W 조광 가능 DC-DC LED 드라이버 레퍼런스 디자인
PMP20742 — 36V~60V 입력 12V/5A 고효율 능동 클램프 순방향 레퍼런스 디자인
TIDA-00017 — 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 8채널 디지털 입력 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |