CSD87381P
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 10 A
- Up to 15 A Operation
- High Density – 3 × 2.5 mm LGA Footprint
- Double Side Cooling Capability
- Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb Free
The CSD87381P NexFET™ power block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 3 mm × 2.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate driver from an external controller/driver.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87381P Synchronous Buck NexFET Power Block II datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2015/02/24 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/06/14 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
White paper | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015/08/14 | ||
User guide | CSD87381PEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014/02/06 | ||
Design guide | Design Summary Power Block II | 2013/04/15 | ||
Analog Design Journal | Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters | 2012/04/26 | ||
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
PMP8962 — NexFET 전원 블록 II를 사용한 12V 입력, 소형 듀얼 5V/5.5A 로드 지점 레퍼런스 디자인
PMP9559 — NexFET 전원 블록 II를 사용한 PMBus 지원 12Vin 소형 듀얼 5V/5.5A Point-of-Load 레퍼런스 디자인
PMP22165 — Xilinx Versal ACAP(적응형 컴퓨팅 가속화 플랫폼)용 전원 레퍼런스 설계
TIDA-01393 — Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 애플리케이션용 전원 레퍼런스 설계
The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® (...)
PMP21440 — 비교: 0.8V/8W GaN 대 실리콘 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP20084 — 0.9V/10A PMBus POL 전원 레퍼런스 디자인
PMP9128 — 오토모티브 인포테인먼트용 소형 폼 팩터 Nvidia Tegra T40/T50 Proc 전원 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PTAB (MPC) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.