CSD88584Q5DC
- Half-bridge power block
- High-density SON 5mm × 6mm footprint
- Low RDS(ON) for minimized conduction losses
- 2.4W PLoss at 35A
- DualCool™ thermally enhanced package
- Ultra-low-inductance package
- RoHS compliant
- Halogen free
- Lead-free terminal plating
The CSD88584Q5DC 40V power block is an optimized design for high-current motor control applications, such as handheld, cordless garden and power tools. This device utilizes TIs patented stacked die technology in order to minimize parasitic inductances while offering a complete half bridge in a space saving thermally enhanced DualCool™ 5mm × 6mm package. With an exposed metal top, this power block device allows for simple heat sink application to draw heat out through the top of the package and away from the PCB, for superior thermal performance at the higher currents demanded by many motor control applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD88584Q5DC 40V Half-Bridge NexFET Power Block datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/06/23 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/06/14 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
Technical article | How to Select a MOSFET – Motor Control | 2018/01/24 | ||
Technical article | Improve the performance of your power tool design with power blocks | PDF | HTML | 2017/09/14 | |
Technical article | Demand for higher power density drives innovative power tool solution | PDF | HTML | 2017/05/23 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8306EVM — DRV8306 3상 모터 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 오토모티브 3상 모터 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 오토모티브 3상 모터 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
TIDA-00774 — 18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-01516 — Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDA-010072 — 호흡기 애플리케이션을 위한 송풍기 및 밸브 제어 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMM) | 22 | Ultra Librarian |