CSD18543Q3A
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low RDS(on)
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
This 60-V, 8.1-mΩ, SON 3.3-mm × 3.3-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CSD18543Q3A 60-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet | PDF | HTML | 2016/12/09 |
| Application brief | Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs | PDF | HTML | 2025/10/31 | |
| Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) | PDF | HTML | 2025/10/27 | |
| Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
| Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023/12/18 | |
| Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
| Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023/03/13 | |
| Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
| Application brief | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017/11/13 | ||
| Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8873H-Q1EVM — 차량용 10A H-브리지 모터 드라이버 - 하드웨어 인터페이스 및 통합 전류 센서 포함 EVM
DRV8873은 산업용 및 차량용 애플리케이션을 위한 통합 드라이버입니다. 10A 피크 전류 용량과 4.5~38V 전압 범위를 갖춘 이 장치는 다양한 애플리케이션을 지원합니다.
PH/EN 또는 PWM 인터페이스를 통해 컨트롤러 회로와 간단하게 인터페이싱할 수 있으며, 독립적 ½ 브리지 제어로 두 개의 솔레노이드 부하를 구동할 수 있습니다. 전류 미러는 고압측 FET를 통과하는 전류를 근사시키며, 감지 저항이 필요하지 않습니다. 대부분의 내부 회로를 셧다운하여 초저 정동작 전류 유입을 달성하기 위해 저전력 절전 모드가 제공됩니다. (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
지원되는 제품 및 하드웨어
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
TIDA-011002 — Cost effective IO-Link Master module reference design
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계
TIDA-010072 — 호흡기 애플리케이션을 위한 송풍기 및 밸브 제어 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-020014 — 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
PMP20852 — 3W 절연 삼중 출력 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSONP (DNH) | 8 | Ultra Librarian |