CSD87502Q2
- Low On-Resistance
- Dual Independent MOSFETs
- Space Saving SON 2 × 2 mm Plastic Package
- Optimized for 5 V Gate Driver
- Avalanche Rated
- Pb and Halogen Free
- RoHS Compliant
The CSD87502Q2 is a 30 V, 27 mΩ N-Channel device with dual independent MOSFETs in a SON 2 x 2 mm plastic package. The two FETs were designed to be used in a half-bridge configuration for synchronous buck and other power supply applications. Additionally, these NexFET power MOSFETs can be used for adaptor, USB input protection, and battery charging applications. The dual FETs feature low drain-to-source on-resistance that minimizes losses and offers low component count for space-constrained applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87502Q2 30 V Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFETs datasheet | PDF | HTML | 2015/12/16 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/06/14 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023/12/18 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023/03/13 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
소프트웨어
계산 툴
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
PMP31291 — 27-W Inverting Buck-boost Reference Design
TIDA-01587 — 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/30W, >95% 효율, 4.3cm2, 전력계 레퍼런스 디자인
TIDA-01238 — 터미네이션을 선택할 수 있는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DLV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.