DRV110
- Internal Zener Diode on Supply Pin for High-Voltage Operation
- 120- and 230-V AC Supply Through Rectifier and RS Resistor
- 24-V, 48-V, and Higher DC Supply Through RS Resistor
- Drives an External MOSFET With PWM to Control Solenoid Current
- External Sense Resistor for Regulating Solenoid Current
- Fast Ramp-Up of Solenoid Current to Ensure Activation
- Solenoid Current is Reduced in Hold Mode for Lower Power and Thermal Dissipation
- Ramp Peak Current, Keep Time at Peak Current, Hold Current, and PWM Clock Frequency Can Be Set Externally. They Can Also Be Operated at Nominal Values Without External Components.
- Protection
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Optional STATUS Output
- Operating Temperature Range: –40ºC to +125ºC
- 8-Pin and 14-Pin TSSOP Package Options
The DRV110 device is a PWM current controller for solenoids. The device is designed to regulate the current with a well-controlled waveform to reduce power dissipation. The solenoid current is ramped up fast to ensure opening of the valve or relay. After initial ramping, the solenoid current is kept at a peak value to ensure correct operation, after which the current is reduced to a lower hold level to avoid thermal problems and reduce power dissipation.
The peak current duration is set with an external capacitor. The peak and hold levels of the current ramp, as well as the PWM frequency, can independently be set with external resistors. External setting resistors can also be omitted if the default values for the corresponding parameters are suitable for the application.
The DRV110 device has an internal Zener diode that limits the supply at VIN to VZENER for applications that require a higher supply voltage. Using the internal Zener, the DRV110 can be powered from 120-V and 230-V AC supplies through a rectifier and current-limiting resistor. High DC voltages such as 48-V can also be accommodated this way.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DRV110 120- and 230-V AC, 6- to 48-V DC Current Controller for Solenoids, Relays, and Valves datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2018/03/28 |
| Technical article | Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage | PDF | HTML | 2017/03/16 | |
| More literature | Smart Relays for Solar Inverters | 2012/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV110EVM — DRV110 평가 모듈
DRV110EVM은 DRV110 A 14핀 TSSOP 패키지 버전인 절전 PWM 솔레노이드 드라이버를 사용합니다. EVM은 7~48V DC 또는 100~240V AC 전원을 사용하여 전체 정격 성능으로 작동하며, 조정 가능한 모든 디바이스 매개 변수를 손쉽게 제어할 수 있고 커넥터를 통해 솔레노이드도 연결할 수 있습니다. 사용 설명서에서는 텍사스 인스트루먼트의 DRV110 평가 모듈(EVM)의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 EVM은 사용자가 솔레노이드를 구동하는 DRV110의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 (...)
DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)
TIDA-00284 — 230V AC 솔레노이드용 전류 제어 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-01621 — 서보 드라이브 및 로봇용 전류 조정을 지원하는 스마트 홀딩 브레이크 컨트롤러 레퍼런스 설계
TIDA-00289 — 플런저 오류 감지 기능이 있는 24V DC 솔레노이드용 전류 제어 드라이버 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |