DRV120
- Integrated MOSFET With PWM to Control Solenoid Current
- Integrated Sense Resistor for Regulating Solenoid Current
- Fast Ramp-Up of Solenoid Current to Guarantee Activation
- Solenoid Current is Reduced in Hold Mode for Lower Power and Thermal Dissipation
- Peak Current, Keep Time at Peak Current, Hold Current, and PWM Clock Frequency Can Be Set Externally. They Can Also Be Operated at Nominal Values Without External Components.
- Internal Supply Voltage Regulation
- Up to 28-V External Supply
- Protection
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Maximum Ramp Time
- Optional STATUS Output
- Operating Temperature Range: –40ºC to 105ºC
- 8-Pin and 14-Pin TSSOP Package Options
All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV120 device is a PWM current driver for solenoids. The device is designed to regulate the current with a well-controlled waveform to guarantee activation and to reduce power dissipation at the same time. The solenoid current is ramped up fast to ensure opening of the valve or relay. After the initial ramping, solenoid current is kept at peak value to ensure the correct operation, after which it is reduced to a lower hold level in order to avoid thermal problems and reduce power dissipation.
The peak current duration is set with an external capacitor. The current ramp peak and hold levels, as well as PWM frequency, can independently be set with external resistors. External setting resistors can also be omitted, if the default values for the corresponding parameters are suitable for the application.
The DRV120 can operate from an external 6-V to
28-V supply.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV120EVM — DRV120 평가 모듈
DRV120EVM은 DRV120 A 절전 전류 제어 솔레노이드 드라이버의 DRV120A 14핀 TSSOP 패키지 버전을 사용합니다. 이 EVM은 6-26V DC 전원 공급 장치에서 풀 정격 성능으로 작동하며, 조정 가능한 모든 장치 매개 변수를 손쉽게 제어할 수 있고, 커넥터를 통해 솔레노이드의 연결이 가능합니다.
사용 설명서에서는 텍사스 인스트루먼트의 DRV110 및 DRV120 EVM(평가 모듈)의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 EVM은 사용자가 솔레노이드를 구동하는 DRV120의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 (...)
DRV120 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |