3-pin (DBZ) package image

DRV5023AJEDBZRQ1 활성

오토모티브 2.7V~38V 홀 효과 단극 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5023AJEDBZTQ1 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV5023-Q1의 주요 특징

  • Digital Unipolar-Switch Hall Sensor
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Grade 1: TA = –40 to 125°C (Q, See Device Nomenclature)
    • Grade 0: TA = –40 to 150°C (E, See Device Nomenclature)
  • Inverse Output Option (FI)
  • Superior Temperature Stability
    • Sensitivity ±10% Over Temperature
  • Multiple Sensitivity Options (BOP / BRP):
    • 3.5 / 2 mT (FA, FI, see Device Nomenclature)
    • 6.9 / 3.2 mT (AJ, see Device Nomenclature)
    • 14.5 / 6 mT (BI, see Device Nomenclature)
  • Supports a Wide Voltage Range
    • 2.7 to 38 V
    • No External Regulator Required
  • Open Drain Output (30-mA Sink)
  • Fast 35-µs Power-On Time
  • Small Package and Footprint
    • Surface Mount 3-Pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-Hole 3-Pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection Features
    • Reverse Supply Protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V Load Dump
    • Output Short-Circuit Protection
    • Output Current Limitation
    • OUT Short to Battery Protection

DRV5023-Q1에 대한 설명

The DRV5023-Q1 device is a chopper-stabilized Hall Effect Sensor that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

When the applied magnetic flux density exceeds the BOP threshold, the DRV5023-Q1 open-drain output goes low. The output stays low until the field decreases to less than BRP, and then the output goes to high impedance. The output current sink capability is 30 mA. A wide operating voltage range from 2.7 to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of automotive applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or over current.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5023AJEDBZTQ1 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.