DRV8213
- N-channel H-bridge brushed DC motor driver
- 1.65-V to 11-V operating supply voltage range
- 240-mΩ R DS(on) (High-Side + Low-Side)
- High output current capability: 4-A Peak
- PWM control interface, up to 100 kHz switching
- Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
- Integrated current sensing and current regulation
- Analog current sense output ( IPROPI)
- Gain select ( GAINSEL) feature for -
- High accuracy current sensing down to 10 mA
- Optimized R DS(ON) and overcurrent limit for different current ranges
- Configurable inrush time (RTE Package only)
- Internal charge pump
- Long battery life with low-power sleep mode
- < 60 nA maximum sleep current
- Small package footprint
- Integrated protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Auto-retry overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (TSD)
- Stall detection (RTE Package only)
The DRV8213 is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current sense output, current regulation, and protection circuitry. The tripler charge pump allows the device to operate down to 1.65 V to accommodate 1.8-V supply rails and low-battery conditions. The charge pump integrates all capacitors and allows for 100% duty cycle operation.
An internal current mirror implements current sensing and regulation. This eliminates the need for a large power shunt resistor, saving board area and reducing system cost. The IPROPI current sense output allows a microcontroller to detect motor stall or changes in load conditions. The gain select (GAINSEL) feature allows high accuracy current sensing down to 10 mA average motor current. Using the VREF pin, this device can regulate the motor current during startup and high-load events without interaction from a microcontroller. The RTE package supports sensorless motor stall detection and reporting to microcontroller.
A low-power sleep mode achieves ultra-low quiescent current by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features include undervoltage lockout, overcurrent, and overtemperature.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DRV8213 4-A Brushed DC Motor Driver with Integrated Current Sense, Current Regulation and Stall Detection datasheet | PDF | HTML | 2022/04/08 |
EVM User's guide | DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/03 | |
Application brief | Integrated Stall Detection for Brushed DC Motors | PDF | HTML | 2024/01/04 | |
Certificate | DRV8213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8213EVM — 일체형 전류 감지 기능이 탑재된 11V 4A 브러시드 DC 모터 드라이버용 DRV8213 평가 모듈
DRV8213 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8213 장치를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 개봉 후 즉시 작동되고 즉시 모터 회전을 시작할 수 있게 프로그래밍되어 있습니다.
DRV8213은 N채널 H 브리지, 충전 펌프, 전류 감지 출력, 전류 조정 및 보호 회로를 갖춘 통합 모터 드라이버입니다. 트라이플러 충전 펌프를 통해 이 장치는 최저 1.65V까지 작공하여 1.8V 공급 레일 및 낮은 배터리 조건을 수용할 수 있습니다. 충전 펌프는 모든 커패시터를 통합하고 100% 듀티 사이클 작동을 지원합니다. EVM에는 모터 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |