DRV8245-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 4.5-V to 35-V (40-V abs. max) operating range
- VQFN-HR package: RON_LS + RON_HS: 32 mΩ
- HTSSOP package: RON_LS + RON_HS: 40 mΩ
- IOUT Max = 32 A
- PWM frequency operation up to 25 KHz with automatic dead time assertion
- Configurable slew rate and spread spectrum clocking for low electromagnetic interference (EMI)
- Integrated current sense (eliminates shunt resistor)
- Proportional load current output on IPROPI pin
- Configurable current regulation
- Protection and diagnostic features with configurable fault reaction (latched or retry)
- Load diagnostics in both the off-state and on-state to detect open load and short circuit
- Voltage monitoring on supply (VM)
- Over current protection
- Over temperature protection
- Fault indication on nFAULT pin
- Supports 3.3-V, 5-V logic inputs
- Low sleep current - 1µA typical at 25°C
- 3 variants - HW (H), SPI (S) or SPI (P)
- Configurable control modes:
- Single full bridge using PWM or PH/EN mode
- Two half-bridges using Independent mode
- Device family comparison table
The DRV824x-Q1 family of devices is a fully integrated H-bridge driver intended for a wide range of automotive applications. The device can be configured as a single full-bridge driver or as two independent half-bridge drivers. Designed in a BiCMOS high power process technology node, this monolithic family of devices in a power package offer excellent power handling and thermal capability while providing compact package size, ease of layout, EMI control, accurate current sense, robustness, and diagnostic capability. This family provides an identical pin function with scalable RON (current capability) to support different loads.
The devices integrate a N-channel H-bridge, charge pump regulator, high-side current sensing with regulation, current proportional output, and protection circuitry. A low-power sleep mode is provided to achieve low quiescent current. The devices offer voltage monitoring and load diagnostics as well as protection features against over current and over temperature. Fault conditions are indicated on nFAULT pin. The devices are available in three variants - hardwired interface: HW (H) and two SPI interface variants: SPI(P) and SPI(S), with SPI (P) for externally supplied logic supply and SPI (S) for internally generated logic supply. The SPI interface variants offer more flexibility in device configuration and fault observability.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8245H-Q1EVM — 하드웨어 인터페이스를 지원하는 오토모티브 하프 브리지 드라이버용 DRV8245-Q1 평가 모듈
DRV824x-Q1 장치 제품군은 광범위한 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 완전 통합 H 브리지 드라이버입니다. DRV824x-Q1 장치는 단일 H 브리지 드라이버, 2개의 독립적인 하프 브리지 드라이버로 구성할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 독점 고전력 BiCMOS 프로세스 기술 노드에 설계된 이 모놀리식 다이 장치는 초소형 패키지 크기, 레이아웃 편의성, EMI 제어, 정확한 전류 감지, 견고성과 진단 기능을 제공하는 동시에 탁월한 전력 처리 및 열 기능을 제공합니다. DRV824x-Q1에는 확장성 있는 저항(전류 (...)
DRV8245S-Q1LEVM — SPI 인터페이스를 지원하는 오토모티브 H 브리지 드라이버용 DRV8245-Q1 평가 모듈
DRV824x-Q1 장치 제품군은 광범위한 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 완전 통합 H 브리지 드라이버입니다. DRV824x-Q1 장치는 단일 H 브리지 드라이버, 2개의 독립적인 하프 브리지 드라이버로 구성할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 독점 고전력 BiCMOS 프로세스 기술 노드에 설계된 이 모놀리식 다이 장치는 초소형 패키지 크기, 레이아웃 편의성, EMI 제어, 정확한 전류 감지, 견고성과 진단 기능을 제공하는 동시에 탁월한 전력 처리 및 열 기능을 제공합니다. DRV824x-Q1에는 확장성 있는 저항(전류 (...)
SLVRBI3 — Full Bridge Driver Junction Temperature Estimator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
TIDA-020079 — 구역 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN-HR (RXZ) | 16 | Ultra Librarian |