DRV8262
-
- Single or dual H-bridge motor driver
- Drives One or two brushed-DC motors
- One stepper motor
- One or two thermoelectric coolers (TEC)
- 4.5V to 60V operating supply voltage range
- Low RDS(ON):
- 100mΩ HS + LS (Dual H-Bridge)
- 50mΩ HS + LS (Single H-Bridge)
- High output current capability:
- Dual H-Bridge (24V, 25 °C):
- 8A peak with DDW package
- 16A peak with DDV package
- Single H-Bridge (24V, 25 °C):
- 16A peak with DDW package
- 32A peak with DDV package
- Dual H-Bridge (24V, 25 °C):
- Programmable interface of operation -
- Phase/Enable (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- Integrated current sense and regulation
- Current sensing for high-side MOSFETs
- Sense output (IPROPI) for each H-bridge
- ± 4 % sense accuracy at maximum current
- Separate logic supply voltage (VCC)
- Configurable off-Time PWM chopping
- 7, 16, 24 or 32µs
-
Programmable fault recovery method
- Supports 1.8V, 3.3V, 5.0V logic inputs
- Low-current sleep mode (3µA)
- Protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (OTSD)
- Fault condition output (nFAULT)
The DRV8262 is a wide-voltage, high-power, H-bridge motor driver for a wide variety of industrial applications. The device integrates two H-bridges to drive one or two DC motors or a bipolar stepper motor. The DRV8262 supports up to 16A peak current in the dual H-bridge mode and up to 32A in the single H-bridge mode. The device also integrates current sensing and regulation, current sense output and protection circuitry.
Integrated current sensing across the high-side MOSFETs allows the driver to regulate the motor current during startup and high load events. A current limit can be set with an adjustable external voltage reference. The device also provides output current proportional to the motor current for each H-bridge. Integrated sensing removes the need for shunt resistors, reducing board area and system cost.
A low-power sleep mode is provided to achieve ultra- low quiescent current. Internal protection features are provided for supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), output over current (OCP), and device overtemperature (OTSD).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8262EVM — DDW 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈
DRV8262EVM은 DRV8262DDWR의 기능과 성능을 보여줍니다. 두 개의 H 브리지를 통합하여 DC 모터 2개 또는 양극 스테퍼 모터 1개를 구동합니다. 두 개의 H 브리지를 병렬로 연결하여 DC 모터 하나를 더 높은 전류로 구동할 수 있습니다.
이 장치는 4.5V~65V 공급 범위에서 작동하며, 병렬로 사용할 때 최대 5A의 전체 전류와 10A 전류를 구동할 수 있습니다.
DRV8262VEVM — DDV 패키지의 단일 또는 이중 H 브리지 모터 드라이버용 DRV8262 평가 모듈
DRV8262VEVM은 DRV8262DDVR의 기능과 성능을 보여줍니다. 두 개의 H 브리지를 통합하여 DC 모터 2개 또는 양극 스테퍼 모터 1개를 구동합니다. 두 개의 H 브리지를 병렬로 연결하여 DC 모터 하나를 더 높은 전류로 구동할 수 있습니다.
이 장치는 4.5V~65V 공급 범위에서 작동하며, 병렬로 사용할 때 최대 10A의 전체 전류와 20A 전류를 구동할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |