ESD652-Q1
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 5.5A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air gap discharge
- 18V working voltage
- I/O Capacitance:
- 4pF (typical)
- Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
- 2 channel device provides complete ESD protection with single component
- Temperature range: –55°C to +150°C
- Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
- AEC-Q101 qualified
The ESD652-Q1 is a bidirectional ESD protection diode for battery management systems and other automotive applications. The ESD652-Q1 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV Contact, ±30kV Air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 5.5A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.
This device features a 4pF (typical) IO capacitance enabling high-speed interface protection. The low dynamic resistance and low clamping voltage help protect systems against transient events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability when they control safety devices.
The ESD652-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESD652-Q1 Automotive 18V Bi-DirectionalESD Protection in SOT-23 for In-Vehicle Networks datasheet | PDF | HTML | 2024/02/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.