5-pin (DBV) package image

INA196AQDBVRQ1 활성

AEC-Q100, -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA196A-Q1의 주요 특징

INA196A-Q1에 대한 설명

The INA19xA-Q1 family of current shunt monitors with voltage output can sense drops across shunts at common-mode voltages from –16 V to 80 V, independent of the INA19xA supply voltage. They are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V. The 500-kHz bandwidth simplifies use in current control loops and monitoring DC motor health. The INA193A–INA195A provide identical functions but alternative pin configurations to the INA196A–INA198A, respectively.

The INA19xA-Q1 operate from a single 2.7-V to 18-V supply. They are specified over the extended operating temperature range (–40°C to 125°C), and are offered in a space-saving SOT-23 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.