5-pin (DBV) package image

INA198AIDBVR 활성

-16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA198AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA198의 주요 특징

  • Wide Common-Mode Voltage:
    –16 V to +80 V
  • Low Error: 3.0% Over Temp (maximum)
  • Bandwidth: Up to 500 kHz
  • Three Transfer Functions Available: 20 V/V,
    50 V/V, and 100 V/V
  • Quiescent Current: 900 µA (maximum)
  • Complete Current Sense Solution
  • APPLICATIONS
    • Welding Equipment
    • Notebook Computers
    • Cell Phones
    • Telecom Equipment
    • Automotive
    • Power Management
    • Battery Chargers

All other trademarks are the property of their respective owners

INA198에 대한 설명

The INA193–INA198 family of current shunt monitors with voltage output can sense drops across shunts at common-mode voltages from –16 V to +80 V, independent of the INA19x supply voltage. They are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V. The 500 kHz bandwidth simplifies use in current control loops. The INA193–INA195 devices provide identical functions but alternative pin configurations to the INA196–INA198 devices, respectively.

The INA193–INA198 devices operate from a single 2.7-V to 18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. They are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are offered in a space-saving SOT-23 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA198AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.