14-pin (D) package image

INA205AIDR 활성

듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
INA302A3IPWR 활성 듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA205AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 INA205 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA205의 주요 특징

  • Complete current sense solution
  • Three gain options available:
    • INA203 = 20 V/V
    • INA204 = 50 V/V
    • INA205 = 100 V/V
  • Dual comparators:
    • Comparator 1 with latch
    • Comparator 2 with optional delay
  • Common-mode range: –16 V to 80 V
  • High accuracy: 3.5% (maximum) over temperature
  • Bandwidth: 500 kHz
  • Quiescent current: 1.8 mA
  • Packages: SO-14, TSSOP-14, VSSOP-10

INA205에 대한 설명

The INA203, INA204, and INA205 are a family of unidirectional current-shunt monitors with voltage output, dual comparators, and voltage reference. The INA203, INA204, and INA205 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –16 V to 80 V. The INA203, INA204, and INA205 are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V, with up to 500-kHz bandwidth.

The INA203, INA204, and INA205 also incorporate two open-drain comparators with internal 0.6-V references. On 14-pin versions, the comparator references can be overridden by external inputs. Comparator 1 includes a latching capability, and Comparator 2 has a user-programmable delay. 14-pin versions also provide a 1.2-V reference output.

The INA203, INA204, and INA205 operate from a single 2.7-V to 18-V supply. They are specified over the extended operating temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA205AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.