14-pin (PW) package image

INA206AIPWR 활성

윈도우 콤퍼레이터를 지원하는 -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
INA303A1IPWR 활성 윈도우 콤퍼레이터를 지원하는 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA206AIPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 INA206 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA206의 주요 특징

  • Complete Current Sense Solution
  • Three Gain Options Available:
    • INA206 = 20 V/V
    • INA207 = 50 V/V
    • INA208 = 100 V/V
  • Dual Comparators:
    • Comparator 1 With Latch
    • Comparator 2 With Optional Delay
  • Common-mode Range: –16 V to 80 V
  • High Accuracy: 3.5% (Maximum) Over
    Temperature
  • Bandwidth: 500 kHz
  • Quiescent Current: 1.8 mA
  • Packages: SO-14, TSSOP-14, VSSOP-10

INA206에 대한 설명

The INA206, INA207, and INA208 are a family of undirectional current-shunt monitors with voltage output, dual comparators, and voltage reference. The INA206, INA207, and INA208 can sense drops across shunts at a common-mode voltages from –16 V to 80 V. The INA206, INA207, and INA208 are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V, with up to 500-kHz bandwidth.

The INA206, INA207, and INA208 also incorporates two open-drain comparators with internal 0.6-V references. On 14-pin versions, the comparator references can be overridden by external inputs. Comparator 1 includes a latching capability, and Comparator 2 has a user-programmable delay on 14-pin versions. The 14-pin versions also provide a 1.2 V reference output.

The INA206, INA207, and INA208 operate from a single 2.7-V to 18-V supply. They are specified over the extended operating temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA206AIPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기