10-pin (DGS) package image

INA220AIDGST 활성

26V, 12비트, i2c 연산 증폭기/전압/전원 모니터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA220AIDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA220의 주요 특징

  • High- or Low-Side Sensing
  • Senses Bus Voltages from 0 V to 26 V
  • Reports Current, Voltage, and Power
  • 16 Programmable Addresses
  • High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
    Temperature (INA220B)
  • User-Programmable Calibration
  • Fast (2.56-MHz) I2C- or SMBUS-Compatible
    Interface
  • VSSOP-10 Package
  • APPLICATIONS
    • Servers
    • Telecom Equipment
    • Notebook Computers
    • Power Management
    • Battery Chargers
    • Automotive
    • Power Supplies
    • Test Equipment

All other trademarks are the property of their respective owners

INA220에 대한 설명

The INA220 is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The INA220 monitors both shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses. The separate shunt input on the INA220 allows it to be used in systems with low-side sensing.

The INA220 is available in two grades: A and B. The B grade version has higher accuracy and higher precision specifications.

The INA220 senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V, useful for low-side sensing or CPU power supplies. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA220 operates from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA220AIDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기