16-pin (RGT) package image

INA230AIRGTT 활성

36V, 16비트, I²C 출력 전류, 전압 및 전원 모니터 - 알림 지원

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA230AIRGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA230의 주요 특징

  • Bus voltage sensing from 0 V to 36 V
  • High- or low-side sensing
  • Current, voltage, and power reporting
  • High accuracy:
    • 0.3% gain error (maximum)
    • 25-µV offset (maximum)
  • Configurable averaging options
  • Programmable alert threshold
  • Power supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 16-pin RGT (VQFN)
    • 10-pin DGS (VSSOP)

INA230에 대한 설명

The INA230 is a current-shunt and power monitor with an I2C interface that features 16 programmable addresses. The INA230 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltage. Programmable calibration value, conversion times, and averaging, combined with an internal multiplier, enable direct readouts of current in amperes and power in watts.

The INA230 senses current on buses that vary from 0 V to 36 V, with the device powered from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing 330 µA (typical) of supply current. The INA230 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA230AIRGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.