10-pin (DGS) package image

INA238AIDGSR 활성

85V, 16비트, 고정밀 I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA238AIDGSR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA238AIDGST 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA238의 주요 특징

  • High-resolution, 16-bit delta-sigma ADC
  • Current monitoring accuracy:
    • Offset voltage: ±5µV (maximum)
    • Offset drift: ±0.02µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.1% (maximum)
    • Gain error drift: ±25ppm/°C (maximum)
    • Common mode rejection: 140dB (minimum)
  • Power monitoring accuracy:
    • 0.7% full scale, –40°C to +125°C (maximum)
  • Fast alert response: 75µs
  • Wide common-mode range: –0.3V to +85V
  • Bus voltage sense input: 0V to 85V
  • Shunt full-scale differential range: ±163.84mV / ±40.96mV
  • Input bias current: 2.5nA (maximum)
  • Temperature sensor: ±1°C (maximum at 25°C)
  • Programmable conversion time and averaging
  • 2.94MHz high-speed I2C interface with 16 pin-selectable addresses
  • Operates from a 2.7V to 5.5V supply:
    • Operational current: 640µA (typical)
    • Shutdown current: 5µA (maximum)

INA238에 대한 설명

The INA238 is an ultra-precise digital power monitor with a 16-bit delta-sigma ADC specifically designed for current-sensing applications. The device can measure a full-scale differential input of ±163.84mV or ±40.96mV across a resistive shunt sense element with common-mode voltage support from –0.3V to +85V.

The INA238 reports current, bus voltage, temperature, and power, all while performing the needed calculations in the background. The integrated temperature sensor is ±1°C accurate for die temperature measurement and is useful in monitoring the system ambient temperature.

The low offset and gain drift design of the INA238 allows the device to be used in precise systems that do not undergo multi-temperature calibration during manufacturing. Further, the very low offset voltage and noise allow for use in A to kA sensing applications and provide a wide dynamic range without significant power dissipation losses on the sensing shunt element. The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the micro-amp range.

The device allows for selectable ADC conversion times from 50µs to 4.12ms as well as sample averaging from 1x to 1024x, which further helps reduce the noise of the measured data.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA238AIDGST 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기