8-pin (PW) package image

INA240A1QPWRQ1 활성

향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA240-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Temperature Grade 0: –40°C to +150°C Ambient Operating Temperature Range
    • HBM ESD Classification Level H2
    • CDM ESD Classification Level C5
  • Functional Safety-Capable
  • Enhanced PWM Rejection
  • Excellent CMRR:
    • 132-dB DC CMRR
    • 93-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to 80 V
  • Accuracy:
    • Gain Error: 0.20% (Maximum) With 2.5 ppm/°C (Maximum Drift)
    • Offset Voltage: ±25 µV (Maximum) With 250 nV/°C (Maximum Drift)
  • Available Gains:
    • INA240A1-Q1: 20 V/V
    • INA240A2-Q1: 50 V/V
    • INA240A3-Q1: 100 V/V
    • INA240A4-Q1: 200 V/V

INA240-Q1에 대한 설명

The INA240 -Q1 device is an automotive-qualified, voltage-output, current-sense amplifier with enhanced PWM rejection that can sense drops across shunt resistors over a wide common-mode voltage range from –4 V to 80 V, independent of the supply voltage. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, accommodating the flyback period of typical solenoid applications. Enhanced PWM rejection provides high levels of suppression for large common-mode transients (ΔV/Δt) in systems that use pulse width modulation (PWM) signals (such as motor drives and solenoid control systems). This feature allows for accurate current measurements without large transients and associated recovery ripple on the output voltage.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 2.4 mA of supply current. Four fixed gains are available: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale. Grade 1 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C) and are offered in an 8-pin TSSOP and 8-pin SOIC packages. Grade 0 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +150°C) and are offered in an 8-pin SOIC package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기