16-pin (PW) package image

INA250A2PWR 활성

내부 션트 저항을 지원하는 36V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA250A2PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA250의 주요 특징

  • Precision Integrated Shunt Resistor:
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • 15 A Continuous from –40°C to 85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient: 10 ppm/°C
  • High Accuracy:
    • Gain Error (Shunt and Amplifier): 0.3% (Max)
    • Offset Current: 50 mA (Max, INA250A2)
  • Four Available Gains:
    • INA250A1: 200 mV/A
    • INA250A2: 500 mV/A
    • INA250A3: 800 mV/A
    • INA250A4: 2 V/A
  • Wide Common-Mode Range: –0.1 V to 36 V
  • Specified Operating Temperature: –40°C to 125°C

INA250에 대한 설명

The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements at common-mode voltages that can vary from 0 V to 36 V, independent of the supply voltage. The device is a bidirectional, low- or high-side current-shunt monitor that allows an external reference to be used to measure current flowing in both directions through the internal current-sensing resistor sensor. The integration of the precision current-sensing resistor provides calibration equivalent measurement accuracy with ultra-low temperature drift performance and ensures an optimized Kelvin layout for the sensing resistor is always obtained.

The INA250 family is available in four output voltage scales: 200 mV/A, 500 mV/A, 800 mV/A, and 2 V/A. This device is fully tested and specified for continuous currents up to 10 amps at the maximum temperature of 125°C. The INA250 operates from a single 2.7-V to 36-V supply and draws a maximum of 300 µA of supply current. All INA250 gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to 125°C), and are available in a TSSOP-16 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA250A2PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기