8-pin (D) package image

INA271AIDR 활성

인라인 필터 기능을 지원하는 -16~80V, 분할 단계 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA271AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA271의 주요 특징

  • Wide Common-Mode Range: –16 V to +80 V
  • CMRR: 120 dB
  • Accuracy:
    ±0.5-mV Offset (typ)
    ±0.2% Gain Error (typ)
    2.5 µV/°C Offset Drift (typ)
    50 ppm/°C Gain Drift (max)
  • Bandwidth: Up to 130 kHz
  • Two Gain Options Available:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • Quiescent Current: 700 µA (typ)
  • Power Supply: +2.7 V to +18 V
  • Provision for Filtering

INA271에 대한 설명

The INA270 and INA271 family of voltage-output, current-sense amplifiers can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from –16 V to +80 V, independent of the supply voltage. The INA270 and INA271 pinouts readily enable filtering.

The INA270 and INA271 are available with two gain options: 14 V/V and 20 V/V. The 130-kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.

The INA270 and INA271 operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing 700 µA (typical) of supply current. The devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C and are offered in an SOIC-8 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA271AID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.