8-pin (DGK) package image

INA296B5IDGKR 활성

-5V~110V, 양방향, 1.1MHz 8V/µs 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA296B의 주요 특징

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1 MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8 V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1 µs
  • Excellent CMRR : 166 dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1 ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5 ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10 µV, ±0.1 µV/°C drift
      • Version B: ±150 µV, ±0.5 µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1, INA296B1 : 10 V/V
    • INA296A2, INA296B2 : 20 V/V
    • INA296A3, INA296B3 : 50 V/V
    • INA296A4, INA296B4 : 100 V/V
    • INA296A5, INA296B5 : 200 V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-10

INA296B에 대한 설명

The INA296x is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier than can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5 V to 110 V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10 µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166 dB). The INA296x is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1 MHz and fast settling time.

The INA296x operates from a single 2.7 V to 20 V supply, drawing 2.5 mA of supply current. The INA296x is available in five gain options: 10 V/V, 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x is specified over operating temperature range of −40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.