8-pin (DGK) package image

INA301A2IDGKT 활성

36V, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기(콤퍼레이터 포함)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA301A2IDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA301의 주요 특징

  • Wide Common-Mode Input Range: 0 V to 36 V
  • Dual Output: Amplifier and Comparator Output
  • High Accuracy Amplifier:
    • Offset Voltage: 35 µV (Max)
    • Offset Voltage Drift: 0.5 µV/°C (Max)
    • Gain Error: 0.1% (Max)
    • Gain Error Drift: 10 ppm/°C
  • Available Amplifier Gains:
    • INA301A1: 20 V/V
    • INA301A2: 50 V/V
    • INA301A3: 100 V/V
  • Programmable Alert Threshold Set Through a Single Resistor
  • Total Alert Response Time: 1 µs
  • Open-Drain Output With Latching Mode
  • Package: VSSOP-8

INA301에 대한 설명

The INA301 includes both a high common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator configured to detect overcurrent conditions through measuring the voltage developed across a current-sensing or current-shunt resistor and comparing that voltage to a defined threshold limit. The device features an adjustable limit threshold range that is set using a single external limit-setting resistor. This current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from 0 V up to 36 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in either a transparent mode where the output status follows the input state or in a latched mode where the alert output is cleared when the latch is reset. The device alert response time is under 1 µs, allowing for quick detection of overcurrent events.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 700 µA. The device is specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and is available in an 8-pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA301A2IDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.