14-pin (PW) package image

INA303A2IPWR 활성

윈도우 콤퍼레이터를 지원하는 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA303A2IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA303의 주요 특징

  • Wide common-mode input range: –0.1 V to +36 V
  • Dual comparator outputs:
    • INA302: Two independent overlimit alerts
    • INA303: Window comparator
    • Threshold levels set individually
    • Comparator 1 alert response: 1 µs
    • Comparator 2 adjustable delay: 2 µs to 10 s
    • Open-drain outputs with independent latch control modes
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage: 30 µV (max, A3 version)
    • Offset voltage drift: 0.5 µV/°C (max)
    • Gain error: 0.15% (max, A3 version)
    • Gain error drift: 10 ppm/°C
  • Available amplifier gains:
    • INA302A1, INA303A1: 20 V/V
    • INA302A2, INA303A2: 50 V/V
    • INA302A3, INA303A3: 100 V/V

INA303에 대한 설명

The INA302 and INA303 (INA30x) devices feature a high common-mode, bidirectional, current-sensing amplifier and two high-speed comparators to detect out-of-range current conditions. The INA302 comparators are configured to detect and respond to overcurrent conditions. The INA303 comparators are configured to respond to both overcurrent and undercurrent conditions in a windowed configuration. These devices feature an adjustable limit threshold range for each comparator set using an external limit-setting resistor. These current-shunt monitors can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from –0.1 V up to +36 V, independent of the supply.

The open-drain alert outputs can be configured to operate in either a transparent mode (output status follows the input state), or in a latched mode (alert output is cleared when the latch is reset). The alert response time for comparator 1 is under 1 µs, and the alert response for comparator 2 is set through an external capacitor ranging from 2 µs to 10 s.

These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 950 µA. The devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a 14-pin TSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA303A2IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.