8-pin (DGK) package image

INA310A2IDGKR 활성

콤퍼레이터를 지원하는 -4V~110V 1.3MHz 초정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA310A의 주요 특징

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • High signal bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5 V/µs
  • Excellent CMRR: 160 dB
  • Accuracy
    • Gain error (maximum)
      • Version A: 0.15%, 10 ppm/°C drift
      • Version B: 0.5%, 20 ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±20 µV, ±0.25 µV/°C drift
      • Version B: ±150 µV, ±1 µV/°C drift
  • On-board open-drain comparator
  • Internal comparator voltage reference: 0.6 V
  • Propagation delay time: 1 µs
  • Latching capability on comparator
  • Available gains:
    • INA310A1, INA310B1 : 20 V/V
    • INA310A2, INA310B2 : 50 V/V
    • INA310A3, INA310B3 : 100 V/V
    • INA310A4, INA310B4 : 200 V/V
    • INA310A5, INA310B5 : 500 V/V
  • Package options: VSSOP-8

INA310A에 대한 설명

The INA310x is an ultra-precise current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V, independent of supply voltage with an integrated comparator. The high precision current measurement accuracy is achieved through a combination of low offset voltage (20 µV, maximum), small gain error (0.15%, maximum) and a high DC CMRR (160 dB, typical). The INA310x has a high signal bandwidth of 1.3 MHz designed for high voltage DC current measurements and high-speed applications like fast overcurrent protection.

The INA310x incorporates an open-drain comparator and internal reference that provides a 0.6 V threshold. An external resistive divider sets the current trip point. The comparator includes a latching capability that can be made transparent by grounding (or leaving open) the RESET pin.

The INA310x operates from a single 2.7 V to 20 V supply and draws 1.6 mA of supply current. The INA310x is available in five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address a wide dynamic range of current-sensing applications.

The INA310x is specified over an operating temperature range of −40°C to +125°C and is offered in a space-saving 8-pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기