ISO6721
- Functional Safety-Capable
- 50-Mbps data rate
- Robust isolation barrier:
- High lifetime at 450 VRMS working voltage
- Up to 3000 VRMS isolation rating
- ±150 kV/µs typical CMTI
- Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
- 1.71-V to 5.5-V level translation
- Default output High (ISO672xB) and Low (ISO672xFB) Options
- Wide temperature range: –40°C to +125°C
- 1.8 mA per channel typical at 1 Mbps
- Low propagation delay: 11 ns typical
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-Level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- Narrow-SOIC (D-8) package
- Safety-Related Certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1
- GB 4943.1
The ISO672xB devices are high-performance, dual-channel digital isolators ideal for cost sensitive applications requiring up to 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. These devices are also certified by VDE, TUV, CSA, and CQC.
The ISO672xB devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TIs double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO6720B device has 2 isolation channels with both channels in the same direction. The ISO6721B device has 2 isolation channels with 1 channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.
Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO672xB devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO672xB family of devices is available in a 8-pin SOIC narrow-body (D) package and is a pin-to-pin upgrade to the older generations. For reinforced isolation requirements, refer to the ISO672x-Q1.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO6721DEVM — ISO672x 범용, 듀얼 채널, 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
TIDA-010273 — 250W 모터 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-010250 — 1kW 브러시리스 DC 모터 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-010265 — C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.