ISO7231M
- 25 and 150-Mbps Signaling Rate Options
- Low Channel-to-Channel Output Skew;
1 ns Maximum - Low Pulse-Width Distortion (PWD);
2 ns Maximum - Low Jitter Content; 1 ns Typical at 150 Mbps
- Low Channel-to-Channel Output Skew;
- Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
(See Application Note SLLA197 and Figure 19) - 4-kV ESD Protection
- Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- High Electromagnetic Immunity
(See Application Note SLLA181) - –40°C to 125°C Operating Range
- Safety and Regulatory Approvals
- 4000-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
and DIN EN 61010-1 - 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A and
IEC 60950-1 End Equipment Standard
- 4000-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
The ISO7230 and ISO7231 are triple-channel digital isolators each with multiple channel configurations and output enable functions. These devices have logic input and output buffers separated by TI’s silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 평가 모듈
The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.