ISO7721FD image

ISO7721FD 마지막 구매

견고한 EMC, 듀얼 채널, 1/1, 강화 디지털 아이솔레이터

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $2.012
100 249 $1.661
250 999 $1.193
1,000 + 99,999,999 $0.898

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7721FDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.594 1 99 $1.331 100 249 $1.099 250 999 $0.789 1,000 + 99,999,999 $0.594

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 ISO7721 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ISO7721의 주요 특징

  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-Year projected lifetime at 1.5 kVRMS working voltage
    • Up to 5000 VRMS Isolation Rating
    • Up to 12.8 kV surge capability
    • ±100 kV/µs Typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25-V to 5.5-V level translation
  • Default output High (ISO772x) and Low (ISO772xF) Options
  • Wide temperature range: –55°C to +125°C
  • Low power consumption, typical 1.7 mA per channel at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16, DWV-8) and Narrow-SOIC (D-8) package options
  • Automotive Version Available: ISO772x-Q1
  • Safety-Related Certifications
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, and GB 4943.1 certifications

ISO7721에 대한 설명

The ISO772x devices are high-performance, dual-channel digital isolators with 5000 VRMS (DW and DWV packages) and 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC.The ISO7721B device is designed for applications that require basic insulation ratings only.

The ISO772x devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO7720 device has both channels in the same direction while the ISO7721 device has both channels in the opposite direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as RS-485, RS-232, and CAN , from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO772x devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO772x family of devices is available in 16-pin SOIC wide-body (DW), 8-pin SOIC wide-body (DWV), and 8-pin SOIC narrow-body (D) packages.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $2.012
100 249 $1.661
250 999 $1.193
1,000 + 99,999,999 $0.898

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7721FDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.594 1 99 $1.331 100 249 $1.099 250 999 $0.789 1,000 + 99,999,999 $0.594

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기