데이터 시트
ISOW7844
- 100 Mbps data rate
- Robust isolation barrier:
- >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
- Up to 5000 VRMS isolation rating
- Up to 10 kVPK surge capability
- ±100 kV/µs minimum CMTI
- Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
- 3-V to 5.5-V Wide input supply range
- Regulated 5-V or 3.3-V output
- Up to 0.65-W output power
- 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
- 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA
- 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
- Soft-start to limit inrush current
- Overload and short-circuit protection
- Thermal shutdown
- Default output: High and Low options
- Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- 16-pin Wide SOIC package
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC Approval per GB4943.1-2011
- TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1
The ISOW784x is a family of high-performance, quad-channel reinforced digital isolators with an integrated high-efficiency power converter. The integrated DC-DC converter provides up to 650 mW of isolated power at high efficiency and can be configured for various input and output voltage configurations. Therefore these devices eliminate the need for a separate isolated power supply in space-constrained isolated designs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
ISOW7841EVM은 ISOW7841을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. ISOW7841은 와이드 바디 SOIC 패키지(패키지 코드, DWE)로 제공되는 DC/DC 컨버터 통합형의 고성능 강화 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 강화 절연을 지원하는 비용 최적화되고 확장 가능한 ADC 기반 AC/DC BIM(이진 입력 모듈) 아키텍처를 보여줍니다. 10 또는 12비트 SAR ADC의 16개 채널이 여러 바이너리 입력을 감지하는 데 사용됩니다. 연산 증폭기는 채널당 비용을 낮게 유지할 뿐만 아니라 각 입력에 최적의 신호 조절 기능을 제공합니다. 호스트 MCU 또는 프로세서를 절연하는 데 디지털 아이솔레이터(기본 또는 강화)가 사용됩니다. 진단을 위해 온도, 습도 및 자기장을 측정할 수 있는 프로비저닝이 제공됩니다. 구성 가능한 출력을 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00892 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-485 레퍼런스 설계
TIDA-00892 레퍼런스 설계는 절연 RS-485 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 통합형 전원 장치가 지원되는 강화 디지털 아이솔레이터에 RS-485 통신 트랜시버를 합친 형태로 구성됩니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01230 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
TIDA-01230 레퍼런스 설계는 절연 RS-232 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 통합형 전원 장치가 지원되는 강화 디지털 아이솔레이터에 RS-232 통신 트랜시버를 합친 형태로 구성됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |