LF147JAN
- Internally Trimmed Offset Voltage: 5 mV Max
- Low Input Bias Current: 50 pA Typ.
- Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz Typ.
- Wide Gain Bandwidth: 4 MHz Typ.
- High Slew Rate: 13 V/μs Typ.
- Low Supply Current: 7.2 mA Typ.
- High Input Impedance: 1012Ω Typ.
- Low Total Harmonic Distortion:
- AV = 10, RL = 10KΩ, VO = 20VP-P
- BW = 20Hz — 20KHz ≤0.02% Typ.
- Low 1/f Noise Corner: 50 Hz Typ.
- Fast Settling Time to 0.01%: 2 μs Typ.
BI-FET is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The LF147 is a low cost, high speed quad JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II technology). The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF147 is pin compatible with the standard LM148. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LF148 and LM124 designs.
The LF147 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage drift.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LF147JAN Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | 2013/03/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치