LM10QML
- Input Offset Voltage: 2.0 mV (max)
- Input Offset Current: 0.7 nA (max)
- Input Bias Current: 20 nA (max)
- Reference Regulation: 0.1% (max)
- Offset Voltage Drift: 2μV/°C
- Reference Drift: 0.002%/°C
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10 is a monolithic linear IC consisting of a precision reference, an adjustable reference buffer and an independent, high quality op amp.
The unit can operate from a total supply voltage as low as 1.1V or as high as 40V, drawing only 270μA. A complementary output stage swings within 15 mV of the supply terminals or will deliver ±20 mA output current with ±0.4V saturation. Reference output can be as low as 200 mV.
The circuit is recommended for portable equipment and is completely specified for operation from a single power cell. In contrast, high output-drive capability, both voltage and current, along with thermal overload protection, suggest it in demanding general-purpose applications.
The device is capable of operating in a floating mode, independent of fixed supplies. It can function as a remote comparator, signal conditioner, SCR controller or transmitter for analog signals, delivering the processed signal on the same line used to supply power. It is also suited for operation in a wide range of voltage- and current-regulator applications, from low voltages to several hundred volts, providing greater precision than existing ICs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10QML Operational Amplifier and Voltage Reference datasheet (Rev. A) | 2013/03/27 | |
* | SMD | LM10QML SMD 5962-87604 | 2016/06/21 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-CAN (LMG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치