LM118JAN
- 15 MHz Small Signal Bandwidth
- Ensured 50V/μs Slew Rate
- Maximum Bias Current of 250 nA
- Operates from Supplies of ±5V to ±20V
- Internal Frequency Compensation
- Input and Output Overload Protected
- Pin Compatible with General Purpose Op Amps
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM118 is a precision high speed operational amplifier designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate. It features a factor of ten increase in speed over general purpose devices without sacrificing DC performance.
The LM118 has internal unity gain frequency compensation. This considerably simplifies its application since no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feed forward compensation will boost the slew rate to over 150V/μs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the 0.1% settling time to under 1 μs.
The high speed and fast settling time of this op amp makes it useful in A/D converters, oscillators, active filters, sample and hold circuits, or general purpose amplifiers. This device is easy to apply and offers an order of magnitude better AC performance than industry standards such as the LM709.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM118JAN Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | 2013/03/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치