LM124AQML
- Available with Radiation Specification
- High Dose Rate 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Internally Frequency Compensated for Unity Gain
- Large DC Voltage Gain 100 dB
- Wide Bandwidth (Unity Gain) 1 MHz
(Temperature Compensated) - Wide Power Supply Range:
- Single Supply 3V to 32V
- Or Dual Supplies ±1.5V to ±16V
- Very Low Supply Current Drain (700 μA) — Essentially Independent of Supply Voltage
- Low Input Biasing Current 45 nA
(Temperature Compensated) - Low Input Offset Voltage 2 mV
and Offset Current: 5 nA - Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
- Large Output Voltage Swing 0V to V+ − 1.5V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM124/124A consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.
Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124/124A can be directly operated off of the standard +5Vdc power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional +15Vdc power supplies.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM124AQML LM124QML Low Power Quad Operational Amplifiers datasheet (Rev. K) | 2013/03/26 | |
* | SMD | LM124AQML SMD 7704302XA | 2016/06/21 | |
* | Radiation & reliability report | LM124AxRLQMLV ELDRS Characterization Report | 2012/05/10 | |
* | Radiation & reliability report | LM124AxRLQMLV SET Testing | 2012/05/10 | |
More literature | Die D/S LM124 MD8 Low Power Quad Op Amp | 2012/09/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 14 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — | |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치