LM139AQML-SP
- Available With Radiation Ensured
- Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Wide Supply Voltage Range
- LM139/139A Series 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC
- Very Low Supply Current Drain (0.8 mA) — Independent of Supply Voltage
- Low Input Biasing Current: 25 nA
- Low Input Offset Current: ±5 nA
- Offset Voltage: ±1 mV
- Input Common-mode Voltage Range Includes GND
- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
- Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
- Output Voltage Compatible with TTL, DTL, ECL, MOS and CMOS Logic Systems
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM139 series consists of four independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2 mV max for all four comparators. These were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage.
Application areas include limit comparators, simple analog to digital converters; pulse, squarewave and time delay generators; wide range VCO; MOS clock timers; multivibrators and high voltage digital logic gates. The LM139 series was designed to directly interface with TTL and CMOS. When operated from both plus and minus power supplies, they will directly interface with MOS logic— where the low power drain of the LM139/LM139A is a distinct advantage over standard comparators.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 전류 모드 PWM 컨트롤러 평가 모듈
STARD-3P-STAR-TIGER — TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치
STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다. STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-070002 — 20~40VIN, 50W 항공우주 등급 절연 플라이백 DC/DC 과전류 보호 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 14 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — |