LM148-N
- 741 Op Amp Operating Characteristics
- Class AB Output Stage—No Crossover Distortion
- Pin Compatible With the LM124
- Overload Protection for Inputs and Outputs
- Low Supply Current Drain: 0.6 mA/Amplifier
- Low Input Offset Voltage: 1 mV
- Low Input Offset Current: 4 nA
- Low Input Bias Current 30 nA
- High Degree of Isolation Between Amplifiers: 120 dB
- Gain Bandwidth Product
- LM148 (Unity Gain): 1.0 MHz
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM148 series is a true quad 741. It consists of four independent, high gain, internally compensated, low power operational amplifiers which have been designed to provide functional characteristics identical to those of the familiar 741 operational amplifier. In addition the total supply current for all four amplifiers is comparable to the supply current of a single 741 type op amp. Other features include input offset currents and input bias current which are much less than those of a standard 741. Also, excellent isolation between amplifiers has been achieved by independently biasing each amplifier and using layout techniques which minimize thermal coupling.
The LM148 can be used anywhere multiple 741 or 1558 type amplifiers are being used and in applications where amplifier matching or high packing density is required. For lower power refer to LF444.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM148/LM248/LM348 Quad 741 Op Amps datasheet (Rev. E) | 2013/03/26 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-260 A 20-Bit (1 ppm) Linear Slope-Integrating A/D Converter (Rev. B) | 2013/05/05 | ||
More literature | Die D/S LM148 MD8 MCD2660A Series Quad 741 Op Amp | 2012/12/15 | ||
More literature | Die D/S LM148 MD8 Series Quad 741 Op Amp | 2012/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치