LM1558QML
- No Frequency Compensation Required
- Short-Circuit Protection
- Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
- Low-Power Consumption
- 8-Lead Can and 8-Lead mini DIP
- No Latch up when Input Common Mode Range is Exceeded
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM1558 is a general purpose dual operational amplifier. The two amplifiers share a common bias network and power supply leads. Otherwise, their operation is completely independent.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM1558QML Dual Operational Amplifier datasheet (Rev. B) | 2013/03/20 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
설계 툴
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
이 설계는 입력 신호 VIN을 반전하고 1,000V/V 또는 60dB의 신호 게인을 적용합니다. T-피드백 네트워크가 있는 인버팅 증폭기는 R4에 대한 작은 값 없이 높은 게인이나 피드백 레지스터에 대해 매우 큰 값을 얻는 데 사용할 수 있습니다.
설계 툴
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
이 회로는 인버팅 및 비인버팅 증폭기를 결합하여 입력 전압의 음극부터 입력 전압까지 레퍼런스 전압을 조정할 수 있도록 합니다. 게인을 추가하여 최대 음극 레퍼런스 레벨을 높일 수 있습니다.
설계 툴
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
이 고압측 전류 감지 솔루션은 레일 투 레일 입력 공통 모드 범위와 하나의 콤퍼레이터를 사용하여 콤퍼레이터 출력(COMP OUT)에서 부하 전류가 1A 이상으로 올라가면 COMP 출력(과전류 경고) 신호를 생성합니다. 이 구현의 OC-Alert 신호는 액티브 로우입니다. 1A 임계값을 초과하면 콤퍼레이터 출력이 낮아집니다. 이력을 구현하면 부하 전류가 0.5A(50% 감소)로 감소할 때 OC-Alert가 로직 하이 상태로 돌아갑니다. 이 회로는 디지털 로직 입력 핀 제어를 위한 출력 하이 로직 레벨을 레벨 시프트하기 위해 오픈 (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치