LM2902BA-Q1
- AEC Q-100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification 2
- Device CDM ESD classification C5
- Wide supply range of:
- 3 V to 36 V (LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1)
- 3 V to 32 V (LM2902KV and LM2902KAV)
- 3 V to 26 V (all other products)
- Input offset voltage maximum at 25°C of:
- 2 mV (LM2902BA-Q1 and LM2902KAV)
- 3 mV (LM2902B-Q1)
- 7 mV (all other products)
- Internal RF and EMI filter (LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1)
- Supply-current of 175 µA per channel, typical
- Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz
- Common-mode input voltage range includes V–
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage
The LM2902-Q1, LM2902B-Q1, and LM2902BA-Q1 are industry-standard operational amplifiers that have been qualified for automotive use in accordance to the AEC-Q100 specifications. The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 are the next-generation versions of the LM2902-Q1, which include four high-voltage (36 V) operational amplifiers (op amps). The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (3 mV and 2 mV maximum, respectively), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage of 0.3 mV (typical), and lower quiescent current of 240 µA (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications for the automotive marketplace.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2902-Q1, LM2902B-Q1, and LM2902BA-Q1 Industry-Standard Quad Operational Amplifiers for Automotive Applications datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2023/10/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치