LM2902LV
- Industry standard amplifier for cost-sensitive systems
- Low input offset voltage: ±1 mV
- Common-mode voltage range includes ground
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 40 nV/√Hz
- Low quiescent current: 90 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Operational at supply voltages from 2.7 V to 5.5 V
- Offered in dual- and quad-channel variants
- Robust ESD specification: 2-kV HBM
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The LM290xLV family includes the dual LM2904LV and quad LM2902LV operational amplifiers, or op amps. The devices operate from a low voltage of 2.7 V to 5.5 V.
These op amps supply an alternative to the LM2904 and LM2902 in low-voltage applications that are sensitive to cost. Some applications are large appliances, smoke detectors, and personal electronics. The LM290xLV devices supply better performance than the LM290x devices at low voltage, and have lower power consumption. The op amps are stable at unity gain, and do not have reverse phase in overdrive conditions. The design for ESD gives the LM290xLV family an HBM specification for a minimum of 2 kV.
The LM290xLV family is available in packages that have industry standards. The packages include SOIC, VSSOP, and TSSOP packages.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM290xLV Industry Standard, Low Voltage Operational Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/02/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DYY-AMP-EVM — DYY 패키지의 연산 증폭기용 평가 모듈
DYY-AMP-EVM은 DYY-14(SOT-23 THN) 패키지로 제공되는 연산 증폭기의 성능을 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 인버팅 증폭기, 비인버팅 증폭기 및 차동 증폭기로 손쉽게 구성할 수 있어 엔지니어가 설계 개념을 빠르게 평가하고 확인할 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치