14-pin (PW) package image

LM2902LVIPWR 활성

쿼드, 5.5V 1MHz 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LM2902LV의 주요 특징

  • Industry standard amplifier for cost-sensitive systems
  • Low input offset voltage: ±1 mV
  • Common-mode voltage range includes ground
  • Unity-gain bandwidth: 1 MHz
  • Low broadband noise: 40 nV/√Hz
  • Low quiescent current: 90 µA/Ch
  • Unity-gain stable
  • Operational at supply voltages from 2.7 V to 5.5 V
  • Offered in dual- and quad-channel variants
  • Robust ESD specification: 2-kV HBM
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

LM2902LV에 대한 설명

The LM290xLV family includes the dual LM2904LV and quad LM2902LV operational amplifiers, or op amps. The devices operate from a low voltage of 2.7 V to 5.5 V.

These op amps supply an alternative to the LM2904 and LM2902 in low-voltage applications that are sensitive to cost. Some applications are large appliances, smoke detectors, and personal electronics. The LM290xLV devices supply better performance than the LM290x devices at low voltage, and have lower power consumption. The op amps are stable at unity gain, and do not have reverse phase in overdrive conditions. The design for ESD gives the LM290xLV family an HBM specification for a minimum of 2 kV.

The LM290xLV family is available in packages that have industry standards. The packages include SOIC, VSSOP, and TSSOP packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.