LM7321-Q1
- (VS = ±15, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified.) - Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
- Output Current +65 mA/–100 mA
- Gain Bandwidth Product 20 MHz
- Slew Rate 18 V/µs
- Capacitive Load Tolerance Unlimited
- Input Common-Mode Voltage 0.3-V Beyond Rails
- Input Voltage Noise 15 nV/√Hz
- Input Current Noise 1.3 pA/√Hz
- Supply Current/Channel 1.1 mA
- Distortion THD+Noise –86 dB
- Temperature Range –40°C to 125°C
- Tested at –40°C, 25°C and 125°C at 2.7 V, ±5 V,
±15 V. - LM732xx are Automotive Grade Products that are
AEC-Q100 Grade 1 Qualified.
The LM732xx devices are rail-to-rail input and output amplifiers with wide operating voltages and high-output currents. The LM732xx family is efficient, achieving 18-V/µs slew rate and 20-MHz unity gain bandwidth while requiring only 1 mA of supply current per op amp. The LM732xx device performance is fully specified for operation at 2.7 V, ±5 V and ±15 V.
The LM732xx devices are designed to drive unlimited capacitive loads without oscillations. All LM7321x and LM7322x parts are tested at –40°C, 125°C, and 25°C, with modern automatic test equipment. High performance from –40°C to 125°C, detailed specifications, and extensive testing makes them suitable for industrial, automotive, and communications applications.
Greater than rail-to-rail input common-mode voltage range with 50 dB of common-mode rejection across this wide voltage range, allows both high-side and low-side sensing. Most device parameters are insensitive to power supply voltage, and this makes the parts easier to use where supply voltage may vary, such as automotive electrical systems and battery powered equipment. These amplifiers have true rail-to-rail output and can supply a respectable amount of current (15 mA) with minimal head- room from either rail (300 mV) at low distortion (0.05% THD+Noise).
There are several package options for each part. Standard SOIC versions of both parts make upgrading existing designs easy. LM7322x are offered in a space-saving 8-Pin VSSOP package. The LM7321x are offered in small SOT-23 package, which makes it easy to place this part close to sensors for better circuit performance.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치