8-pin (DGK) package image

LM7332MME/NOPB 구형

듀얼, 32V, 19MHz 연산 증폭기

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LM7332MME/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
OPA2994IDGKR 활성 무제한 커패시턴스 부하 드라이브를 지원하는 듀얼, 32V, 24MHz RRIO 고출력 전류(125mA) 연산 증폭기 Higher GBW (25 MHz), faster slew rate (18 V/µs), lower offset (1.5 mV), lower noise (12 nV/√Hz)
LM7332MMX/NOPB 활성 듀얼, 32V, 19MHz 연산 증폭기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM7332MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM7332MM/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM7332 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM7332의 주요 특징

  • VS = ±15 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
    Specified
  • Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
  • Wide Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond
    Rails
  • Output Short Circuit Current > 100 mA
  • High Output Current (1 V from Rails) ±70 mA
  • GBWP 21 MHz
  • Slew Rate 15.2 V/µs
  • Capacitive Load Tolerance Unlimited
  • Total Supply Current 2 mA
  • Temperature Range –40°C to +125°C
  • Tested at –40°C, +125°C,
    and +25°C at 5 V, ±5 V, ±15 V

LM7332에 대한 설명

The LM7332 device is a dual rail-to-rail input and output amplifier with a wide operating temperature range (–40°C to +125°C) that meets the needs of automotive, industrial, and power supply applications. The LM7332 has an output current of 100 mA, which is higher than that of most monolithic operational amplifiers. Circuit designs with high output current requirements often require discrete transistors because many operational amplifiers have low current output. The LM7332 has enough current output to drive many loads directly, saving the cost and space of the discrete transistors.

The exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 32 V alleviates any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in a multitude of applications. Most parameters of this device are insensitive to power supply variations; this design enhancement is another step in simplifying usage. Greater than rail-to-rail input common mode voltage range allows operation in many applications, including high-side and low-side sensing, without exceeding the input range.

The LM7332 can drive unlimited capacitive loads without oscillations.

The LM7332 is offered in the 8-pin VSSOP and SOIC packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM7332MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM7332MM/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.