이 제품의 최신 버전이 있습니다
LM8262
- GBWP 21MHz
- Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 22 V
- Slew Rate 12V/µs
- Supply Current/channel 1.15 mA
- Cap Load Limit Unlimited
- Output Short Circuit Current +53mA/−75 mA
- +/−5% Settling Time 400ns (500 pF, 100 mVPP
step) - Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond Rails
- Input Voltage Noise 15nV/√Hz
- Input Current Noise 1pA/√Hz
- THD+N < 0.05%
(VS = 5V, TA = 25°C, Typical Values
Unless Specified).
The LM8262 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range. This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, unlimited capacitive load drive capability, and provides tested and ensured high speed and slew rate. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices.
Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50 dB of Common Mode Rejection allows high side and low side sensing for many applications without concern for exceeding the range and with no compromise in accuracy. In addition, most device parameters are insensitive to power supply variations. This design enhancement is yet another step in simplifying its usage. The output stage has low distortion (0.05% THD+N) and can supply a respectable amount of current (15 mA) with minimal headroom from either rail (300 mV).
The LM8262 is offered in the space saving VSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM8262 Dual RRIO, High Output Current and Unlimited Cap Load Op Amp in VSSOP datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2015/08/05 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013/04/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
LMH730123 — 8핀 MSOP 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin MSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치