LMC555
- Fast astable frequency of 3MHz
- Available in industry’s smallest 8-bump DSBGA package (1.43mm × 1.41mm)
- Less than 1mW typical power dissipation at 5V supply
- 1.5V specified supply operating voltage
- output fully compatible with TTL and CMOS logic at 5V supply
- Tested to −10mA, 50mA output current levels
- Reduced supply current spikes during output transitions
- Extremely low reset, trigger, and threshold currents
- Excellent temperature stability
- Pin-for-pin compatible with 555 series of timers
The LMC555 device is a CMOS version of the industry standard 555 series general-purpose timers. In addition to the standard SOIC, VSSSOP, and PDIP packages, the LMC555 is also available in a chip-sized, 8-bump DSBGA package using TI’s DSBGA package technology. The LMC555 offers the same capability of generating accurate time delays and frequencies as the LM555, but with much lower power dissipation and supply current spikes. When operated as a one-shot, the time delay is precisely controlled by a single external resistor and capacitor. In astable mode, the oscillation frequency and duty cycle are accurately set by two external resistors and one capacitor. TI’s LMCMOS process extends both the frequency range and the low supply capability.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V~1V PoL(Point of Load) 평가 모듈
LMG5200POLEVM-10 EVM은 48V~1V 애플리케이션에서 LMG5200 GaN 전력계와 TPS53632G 하프 브리지 부하 지점 컨트롤러 평가 용도로 설계되었습니다. 이 EVM은 전류 더블러 정류기가 있는 단일 단계 하드 스위치형 하프 브리지로서 48V~1V 컨버터를 구현합니다. 이 EVM은 36~75V 입력 전압을 지원하며 최대 50A의 출력 전류를 지원합니다. 이 토폴로지는 높은 강압(스텝다운) 비율을 지원하면서 동시에 상당한 수준의 출력 전류와 제어성을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LMC555이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YPB) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |