LMC6036
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- LMC6035 in DSBGA Package
- Ensured 2.7V, 3V, 5V and 15V Performance
- Specified for 2 kΩ and 600Ω Loads
- Wide Operating Range: 2.0V to 15.5V
- Ultra Low Input Current: 20fA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 600&3937;: 200mV from Either Rail at 2.7V
- @ 100kΩ: 5mV from Either Rail at 2.7V
- High Voltage Gain: 126dB
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- -0.1V to 2.3V at VS = 2.7V
- Low Distortion: 0.01% at 10kHz
- LMC6035 Dual LMC6036 Quad
- See AN-1112 (Literature Number SNVA009)
for DSBGA Considerations - AEC-Q100 Grade 3 Qualified (LMC6035-Q1)
The LMC6035/6 is an economical, low voltage op amp capable of rail-to-rail output swing into loads of 600Ω. LMC6035 is available in a chip sized package (8-Bump DSBGA) using micro SMD package technology. Both allow for single supply operation and are ensured for 2.7V, 3V, 5V and 15V supply voltage. The 2.7 supply voltage corresponds to the End-of-Life voltage (0.9V/cell) for three NiCd or NiMH batteries in series, making the LMC6035/6 well suited for portable and rechargeable systems. It also features a well behaved decrease in its specifications at supply voltages below its ensured 2.7V operation. This provides a “comfort zone” for adequate operation at voltages significantly below 2.7V. Its ultra low input currents (IIN) makes it well suited for low power active filter application, because it allows the use of higher resistor values and lower capacitor values. In addition, the drive capability of the LMC6035/6 gives these op amps a broad range of applications for low voltage systems.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp datasheet (Rev. G) | 2013/04/23 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치