LMC6762
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- Low Power Consumption (Max): IS = 10 μA/comp
- Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
- Rail-To-Rail Input Common Mode Voltage Range
- Rail-To-Rail Output Swing (Within 100 mV of the Supplies, @ V+ = 2.7V, and ILOAD = 2.5 mA)
- Short Circuit Protection: 40 mA
- Propagation Delay (@ V+ = 5V, 100 mV Overdrive): 4 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC6762 is an ultra low power dual comparator with a maximum supply current of 10 μA/comparator. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2.7V to 15V. The LMC6762 has ensured specifications at 2.7V to meet the demands of 3V digital systems.
The LMC6762 has an input common-mode voltage range which exceeds both supplies. This is a significant advantage in low-voltage applications. The LMC6762 also features a push-pull output that allows direct connections to logic devices without a pull-up resistor.
A quiescent power consumption of 50 μW/amplifier (@ V+ = 5V) makes the LMC6762 ideal for applications in portable phones and hand-held electronics. The ultra-low supply current is also independent of power supply voltage. Ensured operation at 2.7V and a rail-to-rail performance makes this device ideal for battery-powered applications.
Refer to the LMC6772 datasheet for an open-drain version of this device.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계
TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
TIDA-010122 — 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계
TIDA-01442 — ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인
TIDA-00431 — 8GHz DC 커플링된 차동 증폭기를 사용하는 RF 샘플링 4GSPS ADC 레퍼런스 디자인
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-00826 — 50Ohm, 2GHz 오실로스코프 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |