LME49720
- Easily Drives 600Ω Loads
- Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
- Output Short Circuit Protection
- PSRR and CMRR Exceed 120dB (typ)
- SOIC, PDIP, TO-99 Metal Can Packages
- Key Specifications
- Power Supply Voltage Range: ±2.5 to ±17V
- THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz):
- RL = 2kΩ: 0.00003% (typ)
- RL = 600Ω: 0.00003% (typ)
- Input Noise Density: 2.7nV/√Hz (typ)
- Slew Rate: ±20V/µs (typ)
- Gain Bandwidth Product: 55MHz (typ)
- Open Loop Gain (RL = 600Ω;): 140dB (typ)
- Input Bias Current: 10nA (typ)
- Input Offset Voltage: 0.1mV (typ)
- DC Gain Linearity Error: 0.000009%
The LME49720 device is part of the ultra-low distortion, low noise, high slew rate operational amplifier series optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49720 audio operational amplifiers deliver superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49720 combines extremely low voltage noise density (2.7nV/√Hz) with vanishingly low THD+N (0.00003%) to easily satisfy the most demanding audio applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LME49720 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/12/01 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | LME49600 Headphone Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2013/05/03 | ||
Application note | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013/04/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LME49720NABD — 34V 고성능, 고충실도 듀얼 오디오 연산 증폭기
The LME49720 is a Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier. This Audio Amplifier offers near zero THD+N and sets a new standard for high end audio users. TI's newest Amplifier uses state of the art circuitry and process to achieve a new class of audio performance and technology. The AC and DC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치