5-pin (DBV) package image

LMH6702MFX/NOPB 활성

1.7GHz, 초저왜곡, 광대역 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6702MF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMH6702의 주요 특징

    VS = ±5 V, TA = 25°C, AV = 2V/V, RL = 100 Ω,
    VOUT = 2 VPP, Typical Unless Noted:

  • 2nd and 3rd Harmonics (5 MHz, SOT-23) −100/−96
    dBc
  • −3-dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP) 1.7 GHz
  • Low Noise 1.83 nV/√Hz
  • Fast Settling to 0.1% 13.4 ns
  • Fast Slew Rate 3100 V/µs
  • Supply Current 12.5 mA
  • Output Current 80 mA
  • Low Intermodulation Distortion (75 MHz) −67 dBc
  • Improved Replacement for CLC409 and CLC449

LMH6702에 대한 설명

The LMH6702 is a very wideband, DC-coupled monolithic operational amplifier designed specifically for wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity. Benefitting from current feedback architecture, the LMH6702 offers unity gain stability at exceptional speed without need for external compensation.

With its 720-MHz bandwidth (AV = 2 V/V, VO = 2 VPP), 10-bit distortion levels through 60-MHz (RL = 100 Ω), 1.83-nV/√Hz input referred noise and 12.5-mA supply current, the LMH6702 is the ideal driver or buffer for high-speed flash A-D and D-A converters.

Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers that require a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the low input referred noise and low harmonic and intermodulation distortion of the LMH6702 an attractive high speed solution.

The LMH6702 is constructed using VIP10™ complimentary bipolar process and proven current feedback architecture. The LMH6702 is available in SOIC and SOT-23 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH6702MF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.