LMH6724
- Large Signal Bandwidth and Slew Rate 100% Tested
- 370 MHz Bandwidth (AV = 1, VOUT = 0.5 VPP)
−3 dB BW - 260 MHz (AV = +2 V/V, VOUT = 0.5 VPP)
−3 dB BW - 1 mA Supply Current
- 110 mA Linear Output Current
- 0.03%, 0.11° Differential Gain, Phase
- 0.1 dB Gain Flatness to 100 MHz
- Fast Slew Rate: 600 V/µs
- Unity Gain Stable
- Single Supply Range of 4.5 to 12V
- Improved Replacement for CLC450, CLC452, (LMH6723)
The LMH6723/LMH6724 provides a 260 MHz small signal bandwidth at a gain of +2 V/V and a 600 V/µs slew rate while consuming only 1 mA from ±5V supplies.
The LMH6723/LMH6724 supports video applications with its 0.03% and 0.11° differential gain and phase for NTSC and PAL video signals, while also offering a flat gain response of 0.1 dB to 100 MHz. Additionally, the LMH6723/LMH6724 can deliver 110 mA of linear output current. This level of performance, as well as a wide supply range of 4.5 to 12V, makes the LMH6723/LMH6724 an ideal op amp for a variety of portable applications. With small packages (SOIC and SOT-23), low power requirement, and high performance, the LMH6723/LMH6724 serves a wide variety of portable applications.
The LMH6723/LMH6724 is manufactured in Texas Instruments’ VIP10 complimentary bipolar process.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730036 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치