LMK00804B-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Four LVCMOS/LVTTL outputs supporting 1.5-V to 3.3-V levels
- Additive jitter: 0.1-ps RMS (typical) at 40 MHz
- Noise floor: –168 dBc/Hz (typical) at 40 MHz
- Output frequency: 350 MHz (maximum)
- Output skew: 35 ps (maximum)
- Part-to-part skew: 550 ps (maximum)
- Two selectable inputs
- CLK_P, CLK_N pair accepts LVPECL, LVDS, HCSL, SSTL, LVHSTL, or LVCMOS/LVTTL
- LVCMOS_CLK accepts LVCMOS/LVTTL
- Synchronous clock enable
- Core/output power supplies:
- 3.3 V/3.3 V
- 3.3 V/2.5 V
- 3.3 V/1.8 V
- 3.3 V/1.5 V
- Package: 16-pin VQFN
The LMK00804B-Q1 is a high-performance clock fan-out buffer and level translator that can distribute up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V levels) from one of two selectable inputs that can accept differential or single-ended inputs. The clock enable input is synchronized internally to eliminate runt or glitch pulses on the outputs when the clock enable terminal is asserted or deasserted. The outputs are held in logic low state when the clock is disabled. The LMK00804B-Q1 can also distribute a low-jitter clock across four transceivers and can improve the overall target detection and resolution in a cascaded mmWave radar system.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK00804B-Q1EVM — 4개 출력 저지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 보드
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDEP-01012 — 계단식 mmWave 센서를 사용하는 이미징 레이더 레퍼런스 설계
- To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
- To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |